DRT25C.3/L6-M12

Dinamik referans sensörü

Ürün numarası: 50141897

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seri 25C
Çalışma prensibi Arka planda referans öğretme
İşletme bölgesi 0,05 ... 0,2 m
İşletme bölgesi referans yüzeyinin üzerinde maks.
Ayarlama aralığı 50 ... 200 mm
Işık kaynağı LED, Kırmızı
Dalga boyu 645 nm
LED grubu serbest grup (EN 62471 uyarınca)
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 12 ... 30 V, DC, artık dalgalanma dahil
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 40 mA
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi IO-Link / açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN)
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN)
Anahtarlama frekansı 750 Hz, (Öğretme kademesi 1: 500 Hz)
Tepki verme süresi 0,66 ms
Hazırlık gecikmesi 300 ms
Tür IO-Link
COM modu COM3
Min. periyot süresi COM3 = 0,4 ms
Teknik özellik V1.1
Cihaz kimliği 2140
SIO modu desteği Evet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme PUR
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Ölçü (G x Y x U) 15 mm x 42,7 mm x 30 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde ABS
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 22 g
Gövde rengi Kırmızı
Montaj braketi türü M4 vida dişine sahip geçiş montaj braketi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Malzeme uyumluluğu ECOLAB
Gösterge türü LED
Kumanda elemanları Tanıtma düğmesi
Kumanda elemanının işlevi Referans yüzeyinde ayarlama
Ortam sıcaklığı işletim -10 ... 50 °C, Sıcaklık kompanzasyonu ± 15 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
IP 69K
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
3D-CAD modeli - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
IODD - zip
Konfigürasyon yazılımı - Sensor Studio - zip
Konfigürasyon yazılımı - IO-Link Device Collection - zip
Konfigürasyon yazılımı - IO-Link USB-Master - zip
Yazılım - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Yazılım - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Kullanım kılavuzu - IO-Link interface description - pdf
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Ürün el ilanı - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf
Sertifika - ECOLAB - pdf