DMU412B-500/LVT-M12

Ultrasonik mesafe sensörü

Ürün numarası: 50150585

Icon Icon Icon Icon Icon
Seri 412B
içeriği 2 adet montaj somunu M12
Özel versiyon Senkron çalışma
Tanıtma girişi
Çoklu çalışma
MTTF 342 Yıllar
Ultrasonik frekans 290 kHz
Işınlama yönü önde
Açılma açısı 3 ... 11 °
Ölçüm aralığı 15 ... 500 mm
Çözünürlük < 0,3 mm / < 0,5 mm
Doğruluk 2 %
Referans boyutu hassasiyeti Son değer
Tekrar edilebilirlik 0,5 mm, Son değer
Sıcaklık kayması 2 %
Koruma devresi Endüksiyon koruması
Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 12 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 10 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 35 mA
Anahtarlama histerezi 4 %
Tanıtma giriş sayısı 1 Adet
Voltaj türü DC
Anahtarlama voltajı high: ≥12V
low: ≤ 2 V
Giriş direnci 110.000 Ω
Analog çıkışı sayısı 1 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Yük direnci > 10.000 Ω
Voltaj 0 ... 10 V
Tür Voltaj
Anahtarlama akımı, maks. 100 mA
Anahtarlama voltajı low: ≤ 2 V
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi IO-Link / açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN)
Anahtarlama frekansı 12 Hz
Tepki verme süresi < 40 ms
Hazırlık gecikmesi 300 ms
Tür IO-Link
COM modu COM2
Min. periyot süresi COM2 = 8 ms
Çerçeve tipi 2.2
Teknik özellik V1.1
Cihaz kimliği 3103
SIO modu desteği Evet
Süreç verileri, uzunluk 48 Bit
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Tanıtma girişi
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Yapı şekli Silindirik
Ölçü (Ø x U) 12 mm x 50 mm
Vida dişi büyüklüğü M12 x 1 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Nikelli pirinç
Ultrason dönüştürücüsü malzemesi Piezo seramik (Kurşun titan zirkon oksit (PZT)
Net ağırlık 32 g
Gövde rengi gümüş
Gösterge türü LED
LED sayısı 2 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 65 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 75 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
3D-CAD modeli - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
IODD - V 1.1 - zip
Konfigürasyon yazılımı - Sensor Studio - zip
Konfigürasyon yazılımı - IO-Link Device Collection - zip
Konfigürasyon yazılımı - IO-Link USB-Master - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Kullanım kılavuzu - IO-Link interface description - pdf
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf