DMU412B-500/LCT-M12
Ultrasonik mesafe sensörü
Seri | 412B |
içeriği | 2 adet montaj somunu M12 |
Özel versiyon | Senkron çalışma Tanıtma girişi Çoklu çalışma |
MTTF | 338 Yıllar |
Ultrasonik frekans | 290 kHz |
Işınlama yönü | önde |
Açılma açısı | 3 ... 11 ° |
Ölçüm aralığı | 15 ... 500 mm |
Çözünürlük | < 0,3 mm / < 0,5 mm |
Doğruluk | 2 % |
Referans boyutu hassasiyeti | Son değer |
Tekrar edilebilirlik | 0,5 mm, Son değer |
Sıcaklık kayması | 2 % |
Koruma devresi | Endüksiyon koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 12 ... 30 V, DC |
Artık dalgalanma | 0 ... 10 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 0 ... 35 mA |
Anahtarlama histerezi | 4 % |
Tanıtma giriş sayısı | 1 Adet |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama voltajı | high: ≥12V low: ≤ 2 V |
Giriş direnci | 110.000 Ω |
Analog çıkışı sayısı | 1 Adet |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Yük direnci | 100 ... 1.000 Ω, < (+Vs - 10V) / 0,02 A |
Akım | 4 ... 20 mA |
Tür | Akım |
Anahtarlama akımı, maks. | 100 mA |
Anahtarlama voltajı | low: ≤ 2 V |
Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
Anahtarlama prensibi | IO-Link / açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN) |
Anahtarlama frekansı | 12 Hz |
Tepki verme süresi | < 40 ms |
Hazırlık gecikmesi | 300 ms |
Tür | IO-Link |
COM modu | COM2 |
Min. periyot süresi | COM2 = 8 ms |
Çerçeve tipi | 2.2 |
Teknik özellik | V1.1 |
Cihaz kimliği | 3105 |
SIO modu desteği | Evet |
Süreç verileri, uzunluk | 48 Bit |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ Tanıtma girişi |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Yapı şekli | Silindirik |
Ölçü (Ø x U) | 12 mm x 50 mm |
Vida dişi büyüklüğü | M12 x 1 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Nikelli pirinç |
Ultrason dönüştürücüsü malzemesi | Piezo seramik (Kurşun titan zirkon oksit (PZT) |
Net ağırlık | 32 g |
Gövde rengi | gümüş |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 2 Adet |
Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 65 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 75 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 14.0 | 27272803 |
ECLASS 15.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 10.0 | EC001849 |