DMU318-1600.3/2VK-M12
Ultrasonik mesafe sensörü
Seri | 318 |
içeriği | 2 adet montaj somunu M18 |
Özel versiyon | Senkron çalışma Çoklu çalışma |
Ultrasonik frekans | 230 kHz |
Işınlama yönü | önde |
Açılma açısı | 8 ° |
Ölçüm aralığı | 150 ... 1.600 mm |
Çözünürlük | < 2 mm |
Tekrar edilebilirlik | 0,5 % |
Referans boyutu tekrar edilebilirlik | Son değer |
Sıcaklık kayması | 5 % |
Koruma devresi | Endüksiyon koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
Artık dalgalanma | 0 ... 7 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 0 ... 50 mA |
Anahtarlama histerezi | 1 % |
Analog çıkışı sayısı | 1 Adet |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Yük direnci | 2.000 Ω |
Voltaj | 0 ... 10 V |
Tür | Voltaj |
Anahtarlama akımı, maks. | 100 mA |
Anahtarlama elemanı | Transistör, NPN |
Anahtarlama prensibi | Kapatıcı (NO) |
Giriş/çıkış sayısı seçilebilir | 1 Adet |
Anahtarlama frekansı | 2 Hz |
Tepki verme süresi | 250 ms |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Plastik |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Yapı şekli | Silindirik |
Ölçü (Ø x U) | 18 mm x 91,6 mm |
Vida dişi büyüklüğü | M18 x 1 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | Polibütilen (PBT) |
Malzeme aktif yüzey | Plastik, Fiberglas takviyeli epoksi reçine |
Ultrason dönüştürücüsü malzemesi | Piezo seramik (Kurşun titan zirkon oksit (PZT) |
Net ağırlık | 70 g |
Gövde rengi | gri |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 3 Adet |
Kumanda elemanları | Kumanda butonları |
Kumanda elemanının işlevi | Anahtarlama çıkışlarını/çıkış karakteristik eğrilerini ayarlama Fabrika ayarına sıfırlama Normalde kapalı kontak / normalde açık kontak geçişi |
Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -20 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270804 |
ECLASS 8.0 | 27270804 |
ECLASS 9.0 | 27270804 |
ECLASS 10.0 | 27270804 |
ECLASS 11.0 | 27270804 |
ECLASS 12.0 | 27272806 |
ECLASS 13.0 | 27272806 |
ECLASS 14.0 | 27272806 |
ECLASS 15.0 | 27272806 |
ETIM 5.0 | EC001846 |
ETIM 6.0 | EC001846 |
ETIM 7.0 | EC001846 |
ETIM 8.0 | EC001846 |
ETIM 9.0 | EC001846 |
ETIM 10.0 | EC001846 |