DMU318-1200/VT-M12

Ultrasonik mesafe sensörü

Ürün numarası: 50136076

Icon Icon Icon
Seri 318
içeriği 2 adet montaj somunu M18
Özel versiyon Tanıtma girişi
Ultrasonik frekans 200 kHz
Işınlama yönü önde
Açılma açısı 8 °
Ölçüm aralığı 80 ... 1.200 mm
Çözünürlük < 2 mm
Tekrar edilebilirlik 0,5 %
Referans boyutu tekrar edilebilirlik Son değer
Sıcaklık kayması 5 %
Koruma devresi Endüksiyon koruması
Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 5 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 35 mA
Anahtarlama histerezi 1 %
Tanıtma giriş sayısı 1 Adet
Voltaj türü DC
İşlev Anahtarlama çıkışlarını/çıkış karakteristik eğrilerini ayarlama
Fabrika ayarına sıfırlama
Normalde kapalı kontak / normalde açık kontak geçişi
Analog çıkışı sayısı 1 Adet
Yük direnci 2.000 Ω
Voltaj 0 ... 10 V
Tür Voltaj
Hazırlık gecikmesi 100 ms
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Yapı şekli Silindirik
Ölçü (Ø x U) 18 mm x 60,3 mm
Vida dişi büyüklüğü M18 x 1 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde Polibütilen (PBT)
Malzeme aktif yüzey Plastik, Fiberglas takviyeli epoksi reçine
Ultrason dönüştürücüsü malzemesi Piezo seramik (Kurşun titan zirkon oksit (PZT)
Net ağırlık 65 g
Gövde rengi gri
Gösterge türü LED
LED sayısı 3 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 70 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270804
ECLASS 8.0 27270804
ECLASS 9.0 27270804
ECLASS 10.0 27270804
ECLASS 11.0 27270804
ECLASS 12.0 27272806
ECLASS 13.0 27272806
ECLASS 14.0 27272806
ECLASS 15.0 27272806
ETIM 5.0 EC001846
ETIM 6.0 EC001846
ETIM 7.0 EC001846
ETIM 8.0 EC001846
ETIM 9.0 EC001846
ETIM 10.0 EC001846
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf