DMU218-1500/LV-M12
Ultrasonik mesafe sensörü
Seri | 200 |
içeriği | 2 adet montaj somunu M18 |
Özel versiyon | Senkron çalışma Çoklu çalışma |
MTTF | 643 Yıllar |
Ultrasonik frekans | 200 kHz |
Işınlama yönü | önde |
Açılma açısı | 16 ° |
Ölçüm aralığı | 150 ... 1.500 mm |
Çözünürlük | 1,0 mm |
Çözünürlük Analog çıkış | 1 mm |
Tekrar edilebilirlik | 0,07 % |
Referans boyutu tekrar edilebilirlik | Son değer |
Sıcaklık kayması | 0,2 %/K |
Doğrusallık hatası | 0,5 % |
Koruma devresi | Kısa devre koruması |
Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
Artık dalgalanma | 0 ... 10 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 0 ... 40 mA |
Anahtarlama histerezi | 2 mm |
Analog çıkışı sayısı | 1 Adet |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Yük direnci | > 10.000 Ω |
Tür | Voltaj |
Anahtarlama akımı, maks. | 150 mA |
Anahtarlama voltajı | low: ≤ 2 V |
Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
Anahtarlama prensibi | IO-Link / açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN) |
Anahtarlama frekansı | 5 Hz |
Tepki verme süresi | 100 ms |
Hazırlık gecikmesi | 300 ms |
Tür | IO-Link |
COM modu | COM2 |
Profil | Common Profile |
Min. periyot süresi | COM2 = 2,3 ms |
Çerçeve tipi | 2.2 |
Teknik özellik | V1.1 |
Cihaz kimliği | 3092 |
SIO modu desteği | Hayır |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ Tanıtma girişi |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Yapı şekli | Silindirik |
Ölçü (Ø x U) | 18 mm x 55 mm |
Vida dişi büyüklüğü | M18 x 1 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Nikelli pirinç |
Ultrason dönüştürücüsü malzemesi | Piezo seramik (Kurşun titan zirkon oksit (PZT) |
Net ağırlık | 30 g |
Gövde rengi | gümüş |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 2 Adet |
Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 14.0 | 27272803 |
ECLASS 15.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 10.0 | EC001849 |