DDLS 508 40.4
Optik veri aktarımı
Seri | DDLS 500 |
Özel versiyon | Paralel optik eksenlerini çalıştırma Yansıyan yüzeylerden dolayı etkileme olmaz |
Çalışma alanı | 100 ... 40.000 mm |
Işık kaynağı | Lazer, kızılötesi |
Aktarım frekansı | F4 |
Açılma açısı | 1 ° |
Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
Dijital anahtarlama girişi sayısı | 1 Adet |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Tür | PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP, PROFINET, PROFIsafe over PROFINET |
Transfer protokolü | CIPsafety EtherNET/IP PROFINET/PROFIsafe PROFINET IO / RT PROFINET IRT TCP/IP 100 Mbit |
Mimari | şeffaf |
Adres atama | Yok |
Transfer hızı | 100 Mbit/sn |
İşlev | Proses |
Şalter işlevselliği | Yok |
Transfer protokolü | TCP/IP , UDP |
İşlev | Proses |
Uygunluk Sınıfı | B |
Şalter işlevselliği | Yok |
Transfer hızı | 100 Mbit/sn |
Bağlantı sayısı | 2 Adet |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Cihazdaki adı | POWER |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Cihazdaki adı | BUS |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Kodlama | D kodlu |
Ölçü (G x Y x U) | 100 mm x 156 mm x 99,5 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Net ağırlık | 1.255 g |
Gösterge türü | LED Çubuk grafik |
Ortam sıcaklığı işletim | -5 ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -35 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 65 |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Standarda göre kontrol yöntemi EMV | EN 1000-6-4 EN 61000-6-2 |
Standarda göre kontrol yöntemi uğuldama | EN 60068-2-64 |
Standarda göre kontrol yöntemi sallanma | EN 60068-2-6 |
Standarda göre kontrol yöntemi darbe | EN 60068-2-27 |
Gümrük taife numarası | 84718000 |
ECLASS 5.1.4 | 19039001 |
ECLASS 8.0 | 19179090 |
ECLASS 9.0 | 19179090 |
ECLASS 10.0 | 19170506 |
ECLASS 11.0 | 19170506 |
ECLASS 12.0 | 19170506 |
ECLASS 13.0 | 19170506 |
ECLASS 14.0 | 19170506 |
ECLASS 15.0 | 19170506 |
ETIM 5.0 | EC000515 |
ETIM 6.0 | EC000515 |
ETIM 7.0 | EC000515 |
ETIM 8.0 | EC000515 |
ETIM 9.0 | EC000515 |
ETIM 10.0 | EC000515 |