DDLS 200/120.2-10-H-M12
Optik veri aktarımı
Seri | DDLS 200 |
Özel versiyon | Isıtma Paralel optik eksenlerini çalıştırma Yansıyan yüzeylerden dolayı etkileme olmaz |
Çalışma alanı | 200 ... 120.000 mm |
Işık kaynağı | LED, kızılötesi |
Aktarım frekansı | F2 |
Açılma açısı | 1 ° |
Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
Dijital anahtarlama girişi sayısı | 1 Adet |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Tür | PROFIBUS DP, RS 485 |
Transfer hızı | 0,0096 ... 1,5 Mbit/s |
Bağlantı sayısı | 3 Adet |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Cihazdaki adı | BUS IN |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | B kodlu |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Cihazdaki adı | Bus ÇIKIŞ |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | B kodlu |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Cihazdaki adı | PWR |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Ölçü (G x Y x U) | 89,25 mm x 196,5 mm x 111,8 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Net ağırlık | 1.245 g |
Gösterge türü | LED Çubuk grafik |
Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 65 |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Standarda göre kontrol yöntemi EMV | EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
Standarda göre kontrol yöntemi uğuldama | EN 60068-2-64 |
Standarda göre kontrol yöntemi sallanma | EN 60068-2-6 |
Standarda göre kontrol yöntemi darbe | EN 60068-2-27 EN 60068-2-29 |
Gümrük taife numarası | 84718000 |
ECLASS 5.1.4 | 19039001 |
ECLASS 8.0 | 19179090 |
ECLASS 9.0 | 19179090 |
ECLASS 10.0 | 19170506 |
ECLASS 11.0 | 19170506 |
ECLASS 12.0 | 19170506 |
ECLASS 13.0 | 19170506 |
ECLASS 14.0 | 19170506 |
ECLASS 15.0 | 19170506 |
ETIM 5.0 | EC000515 |
ETIM 6.0 | EC000515 |
ETIM 7.0 | EC000515 |
ETIM 8.0 | EC000515 |
ETIM 9.0 | EC000515 |
ETIM 10.0 | EC000515 |