DCR55M2/UB-1800-S6

Sabit 2D kod okuyucusu

Ürün numarası: 50136773

Icon Icon Icon
Seri DCR 55
Çip CMOS (Rolling Shutter)
Yazılım fonksiyonları 1D kodlarını okuma
2D kodlarını okuma
Kod türleri okunabilir 2/5 Hong Kong
2/5 NEC
2/5 Straight
2/5 aralıklı
Akıllı posta
Australian Post
Aztec
BC412
Canada Post
Codabar
Codablok F
Code 11
Code 32
Code 39
Code 49
Code 93
Code 128
EAN/UPC
GS1 veri çubuğu
HanXin
Japonya Postası
KIX kodu
Kore Postası
QR kodu
Veri Matris Kodu
Okuma mesafesi 30 ... 425 mm
LED grubu Serbest grup (EN 62471:2008 uyarınca)
Kameranın çözünürlüğü yatay 1.280 px
Kameranın çözünürlüğü dikey 960 px
Modül boyutu 0,127 ... 0,528 mm
Besleme gerilimi UB 4,75 ... 5,25 V, DC
Akım tüketimi, maks. 425 mA
Tür USB
İşlev Proses
Teknik özellik USB 2.0
İşletim türü COM bağlantı noktası emülasyonu
Klavye emülasyonu
Tür USB
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Veri arayüzü
Bağlantı türü USB konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu 1.800 mm
Malzeme kılıf PUR
Kablo rengi siyah
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 31,5 mm x 20 mm x 40,3 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum baskı döküm
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 89 g
Gövde rengi Kırmızı
gümüş
Montaj braketi türü Montaj braketi vida dişi
Gösterge türü LED
Konfigürasyon/parametrelendirme türü Yazılım
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 60 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) 10 ... 90 %
Koruma sınıfı IP 54
Sertifikasyonlar FCC
RoHS
c UL US
Standarda göre kontrol yöntemi EMV EN 61326-1
Gümrük taife numarası 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Konfigürasyon yazılımı - Sensor Studio - zip
Konfigürasyon yazılımı - LeAnalysisCollectionSetup - zip
Yazılım - Drivers V 2.5.0 - zip
Kullanma talimatı - pdf
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf