DCR55M2/R2
Sabit 2D kod okuyucusu
Seri | DCR 55 |
Çip | CMOS (Rolling Shutter) |
Yazılım fonksiyonları | 1D kodlarını okuma 2D kodlarını okuma |
Kod türleri okunabilir | 2/5 Hong Kong 2/5 NEC 2/5 Straight 2/5 aralıklı Akıllı posta Australian Post Aztec BC412 Canada Post Codabar Codablok F Code 11 Code 32 Code 39 Code 49 Code 93 Code 128 EAN/UPC GS1 veri çubuğu HanXin Japonya Postası KIX kodu Kore Postası QR kodu Veri Matris Kodu |
Okuma mesafesi | 30 ... 425 mm |
LED grubu | Serbest grup (EN 62471:2008 uyarınca) |
Kameranın çözünürlüğü yatay | 1.280 px |
Kameranın çözünürlüğü dikey | 960 px |
Modül boyutu | 0,127 ... 0,528 mm |
Besleme gerilimi UB | 4,75 ... 5,25 V, DC |
Akım tüketimi, maks. | 425 mA |
Dijital anahtarlama girişi sayısı | 1 Adet |
İşlev | Okuma kapısı |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama elemanı | Transistör, NPN |
Tür | RS 232 |
İşlev | Proses |
Transfer hızı | 9.600 ... 115.200 Bd |
Veri formatı | yapılandırılabilir |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ Veri arayüzü |
Bağlantı türü | Kablo |
Kablo uzunluğu | 2.000 mm |
Malzeme kılıf | PUR |
Kablo rengi | siyah |
İletken sayısı | 7 damarlı |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 31,5 mm x 20 mm x 40,3 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Alüminyum baskı döküm |
Malzeme lens kapağı | Plastik |
Net ağırlık | 89 g |
Gövde rengi | Kırmızı gümüş |
Montaj braketi türü | Montaj braketi vida dişi |
Gösterge türü | LED |
Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Yazılım |
Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -20 ... 60 °C |
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 10 ... 90 % |
Koruma sınıfı | IP 54 |
Sertifikasyonlar | FCC RoHS c UL US |
Standarda göre kontrol yöntemi EMV | EN 61326-1 |
Gümrük taife numarası | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ECLASS 15.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 10.0 | EC002999 |