DCR50M2/R2
Sabit 2D kod okuyucusu
Seri | DCR 50 |
Çip | CMOS (Rolling Shutter) |
Özel versiyon | Tarama motoru modülü |
Yazılım fonksiyonları | 1D kodlarını okuma 2D kodlarını okuma |
Kod türleri okunabilir | 2/5 aralıklı Akıllı posta Australian Post Aztec BK Kraliyet Postası Canada Post Codabar Codablok F Code 11 Code 32 Code 39 Code 49 Code 93 Code 128 EAN/UPC GS1 kompozit GS1 veri çubuğu Japonya Postası KIX kodu Kore Postası MSI Plessey Maxicode Mikro PDF Mikro QR PDF417 Planet Posta ağı QR kodu Telepen UPU kimlik etiketleri Veri Matris Kodu İlaç kodu |
Okuma mesafesi | 30 ... 425 mm |
Kameranın çözünürlüğü yatay | 1.280 px |
Kameranın çözünürlüğü dikey | 960 px |
Modül boyutu | 0,127 ... 0,528 mm |
Besleme gerilimi UB | 4,75 ... 5,25 V, DC |
Akım tüketimi, maks. | 300 mA |
Dijital anahtarlama girişi sayısı | 1 Adet |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama akımı, maks. | 20 mA |
Anahtarlama elemanı | Transistör, NPN |
Tür | RS 232 |
İşlev | Proses |
Transfer hızı | 9.600 ... 115.200 Bd |
Veri formatı | ayarlanabilir |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Gerilim beslemesi Konfigürasyon arayüzü Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ Veri arayüzü |
Bağlantı türü | Molex konnektör 53261-0671 |
Kutup sayısı | 6 kutuplu |
Tip | erkek |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 31,6 mm x 12,7 mm x 27,5 mm |
Malzeme gövde | Metal Plastik |
Net ağırlık | 10 g |
Gövde rengi | gümüş |
Montaj braketi türü | Montaj braketi dili M2,5 |
Gösterge türü | LED |
Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Yazılım |
Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -20 ... 60 °C |
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 10 ... 90 % |
Gümrük taife numarası | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ECLASS 15.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 10.0 | EC002999 |