DCR 202i FIX-L1-102-R3-H
Sabit 2D kod okuyucusu
Seri | DCR 200i |
Çip | CMOS (Global Shutter) |
Özel versiyon | Isıtma |
Yazılım fonksiyonları | 1D kodlarını okuma 2D kodlarını okuma |
Kod türleri okunabilir | 2/5 aralıklı Aztec Codabar Code 32 Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 GS1 Databar Stacked GS1 veri çubuğu GS1 veri çubuğu QR kodu GS1 veri çubuğu her yönlü PDF417 QR kodu UPC Veri Matris Kodu İlaç kodu |
Okuma mesafesi | 50 ... 800 mm |
Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
Gönderme sinyali şekli | darbeli |
Kameranın çözünürlüğü yatay | 1.280 px |
Kameranın çözünürlüğü dikey | 960 px |
Modül boyutu | 0,35 ... 1 mm |
Elektronik kilitleme süresi | 0,068 ... 5 ms |
Kameranın tipi | Monokrom |
Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
Ortalama güç tüketimi | 12 W |
Dijital anahtarlama girişi sayısı | 1 Adet |
Tür | Dijital anahtarlama girişi |
Voltaj türü | DC |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama akımı, maks. | 100 mA |
Anahtarlama elemanı | MOSFET yarı iletkeni |
Anahtarlama prensibi | +24 V anahtarlama |
Giriş/çıkış sayısı seçilebilir | 2 Adet |
Tür | Girişler/çıkışlar seçilebilir |
Voltaj türü, çıkışlar | DC |
Voltaj türü, girişler | DC |
Tür | Ethernet, RS 232, RS 422 |
İşlev | Proses |
Transfer hızı | 4.800 ... 115.200 Bd |
Veri formatı | ayarlanabilir |
Başlangıç biti | 1 |
Veri biti | 8 |
Durdurma biti | 1 |
Parite | Yok |
Transfer protokolü | |
Veri kodlaması | ASCII ikili |
İşlev | Proses |
Transfer hızı | 4.800 ... 115.200 Bd |
Veri formatı | ayarlanabilir |
Başlangıç biti | 1 |
Veri biti | 7, 8 veri bitleri |
Durdurma biti | 1, 2 durdurma biti |
Transfer protokolü | ayarlanabilir |
Veri kodlaması | ASCII ikili |
Parite | ayarlanabilir |
Mimari | Sunucu İstemci |
Adres atama | DHCP Manüel adres ataması |
Transfer hızı | 10 Mbit/sn 100 Mbit/sn |
İşlev | Proses |
Şalter işlevselliği | Yok |
Transfer protokolü | TCP/IP , UDP |
Tür | Ethernet |
İşlev | Bakım |
Bağlantı sayısı | 2 Adet |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ Veri arayüzü |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 12 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
İşlev | Konfigürasyon arayüzü Veri arayüzü |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Kodlama | D kodlu |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 43 mm x 61 mm x 44 mm |
Malzeme gövde | Metal Plastik |
Metal gövde | Alüminyum baskı döküm |
Plastik gövde | PC |
Malzeme lens kapağı | Plastik |
Net ağırlık | 120 g |
Gövde rengi | gümüş |
Montaj braketi türü | Montaj braketi vida dişi opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 10 Adet |
Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Parametrelendirme kodları Tanıtma Web tarayıcısı üzerinden |
Kumanda elemanları | Tuşlar |
Kumanda elemanının işlevi | Ayarlama modu Otomatik ayarlama Tetikleyici |
Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -20 ... 70 °C |
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 90 % |
Koruma sınıfı | IP 65 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Standarda göre kontrol yöntemi EMV | EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Standarda göre kontrol yöntemi sabit darbe | IEC 60068-2-29, Test Eb |
Standarda göre kontrol yöntemi titreşim | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Gümrük taife numarası | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ECLASS 15.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 10.0 | EC002999 |