DC-1070-S2
Cihaz kolonu
Seri | DC |
içeriği | Kıskaç braket BT-P40, 2 ad. |
Bunlar için uygundur: | Emniyet ışık perdeleri MLC 500, MLC 300 Çok ışınlı emniyet bariyerleri MLD 500, MLD 300 |
Tip, kolonlar ve ayna | Cihaz kolonu |
İşlevler | Işık perdelerini ve çok ışınlı fotoelektrik sensörlerini takma ve koruma ayarlanabilir, 2 yön |
Ölçü (G x Y x U) | 134 mm x 1.070 mm x 134 mm |
Malzeme gövde | Metal Plastik |
Metal gövde | Alüminyum |
Net ağırlık | 3.320 g |
Gövde rengi | sarı, RAL 1021 |
Montaj braketi türü | Montaj plakası |
Mekanik yeniden başlatma fonksiyonu | Hayır |
Ayaksız kolon yüksekliği | 1.070 mm |
Aksesuarın dıştan montajı | arkada yandan |
Gümrük taife numarası | 76042990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27273792 |
ECLASS 11.0 | 27273792 |
ECLASS 12.0 | 27273792 |
ECLASS 13.0 | 27273792 |
ECLASS 14.0 | 27273792 |
ECLASS 15.0 | 27273792 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |