DC-1000-S2

Cihaz kolonu

Ürün numarası: 549621

Seri DC
içeriği Kıskaç braket BT-P40, 2 ad.
Bunlar için uygundur: Emniyet ışık perdeleri MLC 500, MLC 300
Çok ışınlı emniyet bariyerleri MLD 500, MLD 300
Tip, kolonlar ve ayna Cihaz kolonu
İşlevler Işık perdelerini ve çok ışınlı fotoelektrik sensörlerini takma ve koruma
ayarlanabilir, 2 yön
Ölçü (G x Y x U) 134 mm x 1.000 mm x 134 mm
Malzeme gövde Metal
Plastik
Metal gövde Alüminyum
Net ağırlık 3.100 g
Gövde rengi sarı, RAL 1021
Montaj braketi türü Montaj plakası
Mekanik yeniden başlatma fonksiyonu Hayır
Ayaksız kolon yüksekliği 1.000 mm
Aksesuarın dıştan montajı arkada
yandan
Gümrük taife numarası 76042990
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27273792
ECLASS 11.0 27273792
ECLASS 12.0 27273792
ECLASS 13.0 27273792
ECLASS 14.0 27273792
ECLASS 15.0 27273792
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD modeli - DC-1000-S2 - zip
3D-CAD modeli - BT-P40 - zip
Veri sayfası - pdf
Montaj talimatları - pdf
Montaj talimatları - Bohrschablone / drilling jig - pdf