DB 18 UP.1-25,2500

Ultrasonik sensörler

Ürün numarası: 50108998

Seri 18
Fiziksel prensip Ultrasonik
Bağlantı türü Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu 2.500 mm
Vida dişi büyüklüğü M8
Malzeme Metal
Kutup sayısı 3 kutuplu
Yapı şekli Silindirik
Ölçü (Ø x U) 18 mm x 25 mm
Vida dişi büyüklüğü M18 x 1 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Nikelli pirinç
Net ağırlık 30 g
Koruma sınıfı IP 65
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27272801
ECLASS 8.0 27272801
ECLASS 9.0 27272890
ECLASS 10.0 27272801
ECLASS 11.0 27272801
ECLASS 12.0 27272801
ECLASS 13.0 27272801
ECLASS 14.0 27272801
ECLASS 15.0 27272801
ETIM 5.0 EC001847
ETIM 6.0 EC001847
ETIM 7.0 EC001847
ETIM 8.0 EC001847
ETIM 9.0 EC001847
ETIM 10.0 EC001847
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf