DB 18 UP.1-25,1500
Ultrasonik sensörler
Seri | 18 |
Fiziksel prensip | Ultrasonik |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektörlü kablo |
Kablo uzunluğu | 1.500 mm |
Vida dişi büyüklüğü | M8 |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 3 kutuplu |
Yapı şekli | Silindirik |
Ölçü (Ø x U) | 18 mm x 25 mm |
Vida dişi büyüklüğü | M18 x 1 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Nikelli pirinç |
Net ağırlık | 30 g |
Koruma sınıfı | IP 65 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272890 |
ECLASS 9.0 | 27272890 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |