DB 14 K-7

Sensör kapasitif

Ürün numarası: 50034899

Seri 14
Fiziksel prensip kapasitif
İşletme bölgesi 0,006 ... 0,007 m
Bağlantı türü Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu 2.500 mm
Vida dişi büyüklüğü M8
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 44 mm x 19 mm x 150 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Net ağırlık 80 g
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 40 °C
Koruma sınıfı IP 65
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270102
ECLASS 8.0 27270102
ECLASS 9.0 27270102
ECLASS 10.0 27270102
ECLASS 11.0 27270102
ECLASS 12.0 27274201
ECLASS 13.0 27274201
ECLASS 14.0 27274201
ECLASS 15.0 27274201
ETIM 5.0 EC002715
ETIM 6.0 EC002715
ETIM 7.0 EC002715
ETIM 8.0 EC002715
ETIM 9.0 EC002715
ETIM 10.0 EC002715
EPLAN Makro - edz
Kullanım kılavuzu - pdf