DB 14 K-12
Sensör kapasitif
Seri | 14 |
Fiziksel prensip | kapasitif |
İşletme bölgesi | 0,011 ... 0,012 m |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektörlü kablo |
Kablo uzunluğu | 2.500 mm |
Vida dişi büyüklüğü | M8 |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 44 mm x 19 mm x 150 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Alüminyum |
Net ağırlık | 80 g |
Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 40 °C |
Koruma sınıfı | IP 65 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0 | 27270102 |
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 12.0 | 27274201 |
ECLASS 13.0 | 27274201 |
ECLASS 14.0 | 27274201 |
ECLASS 15.0 | 27274201 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 9.0 | EC002715 |
ETIM 10.0 | EC002715 |