DB 112 UP.1-20,1500
Ultrasonik sensörler
Seri | 112 |
Fiziksel prensip | Ultrasonik |
İşletme bölgesi | 0,015 ... 0,03 m |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektörlü kablo |
Kablo uzunluğu | 1.500 mm |
Vida dişi büyüklüğü | M8 |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 3 kutuplu |
Yapı şekli | Silindirik |
Ölçü (Ø x U) | 12 mm x 20 mm |
Vida dişi büyüklüğü | M12 x 1 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Nikelli pirinç |
Net ağırlık | 30 g |
Koruma sınıfı | IP 65 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272801 |
ECLASS 8.0 | 27272801 |
ECLASS 9.0 | 27272890 |
ECLASS 10.0 | 27272801 |
ECLASS 11.0 | 27272801 |
ECLASS 12.0 | 27272801 |
ECLASS 13.0 | 27272801 |
ECLASS 14.0 | 27272801 |
ECLASS 15.0 | 27272801 |
ETIM 5.0 | EC001847 |
ETIM 6.0 | EC001847 |
ETIM 7.0 | EC001847 |
ETIM 8.0 | EC001847 |
ETIM 9.0 | EC001847 |
ETIM 10.0 | EC001847 |