D9-V1-G-SGSOSRBZ2

Sinyal kolonu

Ürün numarası: 50130473

Icon Icon Icon
Seri D9
Sinyal verme türü optik ve akustik
Ortalama kullanım ömrü > 100.000 h
Besleme gerilimi UB 24 V, AC/DC, 10 %
Akım tüketimi, maks. 194 mA
Bağlantı türü Terminal
Terminal türü Vidalı terminal
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 90 mm x 194 mm x 45 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PC
Net ağırlık 361 g
Gövde rengi beyaz
Montaj braketinin türü, tesis tarafı vidalanabilir / dikey
Aydınlatma maddesi türü LED/24V
Bilye modülü 3 adet önceden hazırlanmış
Sinyal resmi Sürekli ışık
Işınlama açısı 180°
Modül sırası (artan) yeşil, turuncu, kırmızı
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 50 °C
Koruma sınıfı IP 65
Sertifikasyonlar c UL US
Ses türü Sürekli ton veya puls tonu
Ses frekansı yakl. 2500 Hz
Ses basıncı 70 ... 90 dB
Ton sayısı 2 Adet
Gümrük taife numarası 85318070
ECLASS 5.1.4 27371230
ECLASS 8.0 27371230
ECLASS 9.0 27371230
ECLASS 10.0 27371230
ECLASS 11.0 27371230
ECLASS 12.0 27371230
ECLASS 13.0 27371230
ECLASS 14.0 27371230
ECLASS 15.0 27371230
ETIM 5.0 EC001042
ETIM 6.0 EC001042
ETIM 7.0 EC001042
ETIM 8.0 EC001042
ETIM 9.0 EC001042
ETIM 10.0 EC001042
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf