D S-M12-5W-M

Kablo soketi

Ürün numarası: 50144523

Icon
Çalışma voltajı 60 V DC
Ölçüm işletmesi akımı 4.000 mA
Bağlantı sayısı 1 Adet
Korumalı Evet
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Malzeme kavrama cismi Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Versiyon açılı
Kilit Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli
Bağlantı türü Vidalı terminal
Bağlantı enine kesitleri 0,14 ... 0,75 mm²
AWG 26 ... 18
Anahtar genişliği 18 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko baskı döküm kimyasal olarak nikelli
Net ağırlık 55 g
Maks. kablo deliği 6 ... 8 mm
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 85 °C
Kirlenme derecesi 3, EN 60947-1
Koruma sınıfı IP 67
Gümrük taife numarası 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf