D M12A-12P
Kablo soketi
Ölçüm işletmesi akımı | 1.000 mA |
Ölçüm voltajı (DIN EN 60664-1) | 30 V |
Ölçüm darbe voltajı (DIN EN 60664-1) | 800 V |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Malzeme | Metal |
Malzeme kavrama cismi | Plastik |
Kutup sayısı | 12 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Versiyon | eksenel |
Bağlantı türü | Lehimli bağlantı |
AWG | 24 |
Anahtar genişliği | 18 mm |
Net ağırlık | 20 g |
Takma periyotları, maks. | > 50 |
Maks. kablo deliği | 6 ... 8 mm |
Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 85 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Gümrük taife numarası | 85369010 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440102 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440102 |
ECLASS 11.0 | 27440102 |
ECLASS 12.0 | 27440116 |
ECLASS 13.0 | 27440116 |
ECLASS 14.0 | 27440116 |
ECLASS 15.0 | 27440116 |
ETIM 5.0 | EC002635 |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ETIM 10.0 | EC002635 |