CSR780-01-96/6WHE-M12
Reflektörden yansımalı ışık perdesi
Seri | 780 |
Çalışma prensibi | Yansıtma prensibi |
içeriği | 2 adet somun taşı BT-NC |
Uygulama | Hassas nesne tespiti Makinelerde tahliye kontrolü |
Özel versiyon | Uyarı çıkışı |
İşletme bölgesi | 0 ... 0,7 m |
İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
Ölçüm alanının uzunluğu | 96 mm |
Işın uzaklığı | 1 mm |
Işık kaynağı | LED, kızılötesi |
Dalga boyu | 850 nm |
Gönderme sinyali şekli | darbeli |
Minimum nesne çapı | 1 mm |
Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 0 ... 70 mA |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama voltajı | low: ≤ 2 V yüksek: ≥(UB-2V) |
Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
Anahtarlama prensibi | açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN) |
Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
Anahtarlama prensibi | UB anahtarlama |
İşlev | Uyarı çıkışı |
Tepki verme süresi | 2 ms |
Hazırlık gecikmesi | 800 ms |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 34,2 mm x 28,6 mm x 181,8 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Alüminyum |
Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
Net ağırlık | 220 g |
Gövde rengi | Kırmızı |
Montaj braketi türü | Somun montajı opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 4 Adet |
Kumanda elemanları | Tanıtma düğmesi |
Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 55 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 65 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |