CSL710-R40-610.A/L-M12
Işık perdesi alıcı
Seri | 710 |
Çalışma prensibi | Tek yön çalışma prensibi |
Cihaz türü | Alıcı |
içeriği | 2 adet somun taşı BT-NC |
Uygulama | Hassas nesne tespiti |
Özel versiyon | Paralel ışın taraması Çapraz ışık taraması Çapraz ışın taraması |
İşletme bölgesi | 0,3 ... 7 m |
İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
Sınır mesafesi | 0,2 ... 9 m |
Sınır mesafesi | tipik çalışma mesafesi |
Ölçüm alanının uzunluğu | 610 mm |
Işın sayısı | 16 Adet |
Işın uzaklığı | 40 mm |
Minimum nesne çapı | 50 mm |
Koruma devresi | Geçici koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 0 ... 165 mA, Belirtilen değerler tüm paketi kapsamaktadır, tüm paket, verici ve alıcıdan oluşmaktadır. |
Çıkış akımı, maks. | 100 mA |
Giriş direnci | 6.000 Ω |
Giriş/çıkış sayısı seçilebilir | 4 Adet |
Tür | Girişler/çıkışlar seçilebilir |
Voltaj türü, çıkışlar | DC |
Anahtarlama voltajı, çıkışlar | tip. UB / 0 V |
Voltaj türü, girişler | DC |
Anahtarlama voltajı, girişler | low: ≤ 4 V yüksek: ≥6V |
Aktivasyon/kilitleme gecikmesi | 0 ... 1 ms |
Hazırlık gecikmesi | 400 ms |
Döngü süresi | 1 ms |
Işın başına tepki verme süresi | 30 µs |
Tür | IO-Link |
COM modu | COM2 COM3 |
Min. periyot süresi | COM2 = 2,3 ms |
Teknik özellik | V1.0.1 V1.1 |
İşlem verileri GİRİŞ | 2 Bayt |
İşlem verileri ÇIKIŞ | 2 Bayt |
Tür | IO-Link |
İşlev | Bakım Yazılım üzerinden konfigürasyon/parametrelendirme |
Bağlantı sayısı | 2 Adet |
Konnektör çıkışı | eksenel |
İşlev | Gerilim beslemesi Konfigürasyon arayüzü Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 8 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
İşlev | Vericiye bağlantı |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 29 mm x 54,8 mm x 713 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Alüminyum |
Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
Net ağırlık | 800 g |
Gövde rengi | Kırmızı |
Montaj braketi türü | Somun montajı opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
Gösterge türü | LED OLED ekranı |
LED sayısı | 2 Adet |
Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Tanıtma Yazılım |
Kumanda elemanları | Folyo klavye |
Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 60 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 65 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |