CSL505-R12.5-788-VB-M8

Işık perdesi alıcı

Ürün numarası: 50131620

Icon Icon
Seri 505
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Alıcı
Uygulama Hassas nesne tespiti
Özel versiyon Paralel ışın taraması
Tanıtma girişi
Uyarı çıkışı
Çapraz ışık taraması
Çapraz ışın taraması
İşletme bölgesi 0,3 ... 5 m
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
Ölçüm alanının uzunluğu 787,5 mm
Işın sayısı 64 Adet
Işın uzaklığı 12,5 mm
Minimum nesne çapı 15 mm
Koruma devresi Endüksiyon koruması
Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, maks. 150 mA
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi NO/NC değiştirme yapılabilir
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi NO/NC değiştirme yapılabilir
Döngü süresi 68 ms
Işın başına tepki verme süresi 1.000 µs
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Tanıtma girişi
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M8
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 10 mm x 27 mm x 960 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 349 g
Gövde rengi gümüş
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Gösterge türü LED
LED sayısı 2 Adet
Konfigürasyon/parametrelendirme türü Yazılım
pim tahsisi üzerinden
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 65 °C
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı III
Geçerli norm EN 60947-5-2 (Almanca sürümü)
Gümrük taife numarası 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
EPLAN Makro - edz
Konfigürasyon yazılımı - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Kullanma talimatı - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - pdf