CSL505-R100-1100-M8
Işık perdesi alıcı
Seri | 505 |
Çalışma prensibi | Tek yön çalışma prensibi |
Cihaz türü | Alıcı |
Uygulama | Hassas nesne tespiti |
Özel versiyon | Paralel ışın taraması Tanıtma girişi Uyarı çıkışı Çapraz ışık taraması Çapraz ışın taraması |
İşletme bölgesi | 0,3 ... 5 m |
İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
Ölçüm alanının uzunluğu | 1.100 mm |
Işın sayısı | 12 Adet |
Işın uzaklığı | 100 mm |
Minimum nesne çapı | 102,5 mm |
Koruma devresi | Endüksiyon koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama akımı, maks. | 150 mA |
Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
Anahtarlama prensibi | NO/NC değiştirme yapılabilir |
Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
Anahtarlama prensibi | NO/NC değiştirme yapılabilir |
Döngü süresi | 16 ms |
Işın başına tepki verme süresi | 1.000 µs |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ Tanıtma girişi |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M8 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 10 mm x 27 mm x 1.180 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Alüminyum |
Malzeme lens kapağı | Plastik |
Net ağırlık | 391 g |
Gövde rengi | gümüş |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 2 Adet |
Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Yazılım pim tahsisi üzerinden |
Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 65 °C |
Koruma sınıfı | IP 65 |
Güvenlik sınıfı | III |
Geçerli norm | EN 60947-5-2 (Almanca sürümü) |
Gümrük taife numarası | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |