CRT648-150/L44-M12
Renk sensörü
Seri | 648 |
Uygulama | 7 renge kadar tanıma |
Özel versiyon | IO-Link üzerinden RGB renk çıkışı |
İşletme bölgesi | 20 ... 150 mm |
Işın hareketi | ayrı |
Işık kaynağı | LED, beyaz |
LED risk grubu | Grup 2 (EN62471 uyarınca) |
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] | 8 mm x 8 mm [60 mm] |
Işık spotu geometri türü | dikdörtgen |
Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Çıkış akımı, maks. | 100 mA |
Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
Açık devre akımı | 60 mA, 24 V DC |
Tanıtma giriş sayısı | 1 Adet |
Tür | Tanıtma girişi |
İşlev | Tanıtma (fabrika çıkışı devre dışı, isteğe bağlı olarak yapılandırılabilir) |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 3 Adet |
Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
Anahtarlama prensibi | IO-Link / açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN) |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP / NPN değiştirme yapılabilir |
Anahtarlama prensibi | açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN) |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP / NPN değiştirme yapılabilir |
Anahtarlama prensibi | açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN) |
Anahtarlama frekansı | 3 ... 3.000 Hz |
Tepki verme süresi | ≥ 180 ms, ≥ 1500 Hz |
Isınma süresi | 5 min |
Tür | IO-Link |
COM modu | COM2 |
Min. periyot süresi | COM2 = 4 ms |
Teknik özellik | V1.1 |
Cihaz kimliği | 5303 |
SIO modu desteği | Evet |
Süreç verileri, uzunluk | 6 Bayt |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN (yapılandırılabilir) Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Yuvarlak konektör, 270° dönebilir |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 25 mm x 50 mm x 50,5 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Çinko baskı döküm |
Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
Net ağırlık | 150 g |
Gövde rengi | mattchrom |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
Malzeme uyumluluğu | ECOLAB |
Gösterge türü | LC ekranı LED |
Kumanda elemanları | Kumanda butonları |
Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 55 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -20 ... 80 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 IP69 |
Güvenlik sınıfı | II |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Standarda göre kontrol yöntemi sallanma | EN 60947-5-2 |
Standarda göre kontrol yöntemi darbe | EN 60947-5-2 |
Geçerli norm | EN IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270907 |
ECLASS 8.0 | 27270907 |
ECLASS 9.0 | 27270907 |
ECLASS 10.0 | 27270907 |
ECLASS 11.0 | 27270907 |
ECLASS 12.0 | 27270907 |
ECLASS 13.0 | 27270907 |
ECLASS 14.0 | 27270907 |
ECLASS 15.0 | 27270907 |
ETIM 5.0 | EC001817 |
ETIM 6.0 | EC001817 |
ETIM 7.0 | EC001817 |
ETIM 8.0 | EC001817 |
ETIM 9.0 | EC001817 |
ETIM 10.0 | EC001817 |