CRT 448.L3/444-M12
Renk sensörü
Seri | 448 |
Uygulama | Üç rengin tespiti |
Özel versiyon | Senkronizasyon girişi |
İşletme bölgesi | 18 ... 22 mm |
Işın hareketi | ayrı |
Işık kaynağı | LED, beyaz |
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] | 1 mm x 5 mm |
Işık spotu | uzunlamasına |
Işık spotu geometri türü | dikdörtgen |
Besleme gerilimi UB | 12 ... 28 V, DC |
Tanıtma giriş sayısı | 1 Adet |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 3 Adet |
Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama frekansı | 500 Hz |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Malzeme | Plastik |
Kutup sayısı | 8 kutuplu |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 17 mm x 50 mm x 50 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | ABS |
Net ağırlık | 40 g |
Gösterge türü | LED |
Ortam sıcaklığı işletim | -10 ... 55 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Güvenlik sınıfı | II |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270907 |
ECLASS 8.0 | 27270907 |
ECLASS 9.0 | 27270907 |
ECLASS 10.0 | 27270907 |
ECLASS 11.0 | 27270907 |
ECLASS 12.0 | 27270907 |
ECLASS 13.0 | 27270907 |
ECLASS 14.0 | 27270907 |
ECLASS 15.0 | 27270907 |
ETIM 5.0 | EC001817 |
ETIM 6.0 | EC001817 |
ETIM 7.0 | EC001817 |
ETIM 8.0 | EC001817 |
ETIM 9.0 | EC001817 |
ETIM 10.0 | EC001817 |