CRT 20B M/P-12-004-S12

Renk sensörü

Ürün numarası: 50109600

Icon Icon Icon
Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.


Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim

Seri 20B
Uygulama Dört rengin tespiti
Özel versiyon Otomatik kolimasyon
Tanıtma girişi
İşletme bölgesi 9,5 ... 15,5 mm
Işın hareketi odaklı
Işık kaynağı LED, RGB
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] 2 mm x 4 mm
Işık spotu uzunlamasına
Işık spotu geometri türü dikdörtgen
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Açık devre akımı 0 ... 80 mA
Tanıtma giriş sayısı 1 Adet
Tür Tanıtma girişi
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 4 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi NO/NC değiştirme yapılabilir
Anahtarlama frekansı 3.500 Hz
Bağlantı sayısı 1 Adet
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 8 kutuplu
Kodlama A kodlu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 30 mm x 80 mm x 53 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko baskı döküm
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 400 g
Gövde rengi Kırmızı
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Çuval delik vida dişi
Gösterge türü LED
Kumanda elemanları Folyo klavye
Ortam sıcaklığı işletim -10 ... 55 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı II
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270907
ECLASS 8.0 27270907
ECLASS 9.0 27270907
ECLASS 10.0 27270907
ECLASS 11.0 27270907
ECLASS 12.0 27270907
ECLASS 13.0 27270907
ECLASS 14.0 27270907
ETIM 5.0 EC001817
ETIM 6.0 EC001817
ETIM 7.0 EC001817
ETIM 8.0 EC001817
ETIM 9.0 EC001817
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf