CRT 20B M/N-60-004-S12
Renk sensörü
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
Seri | 20B |
Uygulama | Dört rengin tespiti |
Özel versiyon | Otomatik kolimasyon Tanıtma girişi |
İşletme bölgesi | 51 ... 69 mm |
Işın hareketi | odaklı |
Işık kaynağı | LED, RGB |
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] | 13 mm [60 mm] |
Işık spotu | Yuvarlak |
Işık spotu geometri türü | Yuvarlak |
Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
Açık devre akımı | 0 ... 80 mA |
Tanıtma giriş sayısı | 1 Adet |
Tür | Tanıtma girişi |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 4 Adet |
Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
Anahtarlama elemanı | Transistör, NPN |
Anahtarlama prensibi | NO/NC değiştirme yapılabilir |
Anahtarlama frekansı | 3.500 Hz |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 8 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 30 mm x 80 mm x 53 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Çinko baskı döküm |
Malzeme lens kapağı | Cam |
Net ağırlık | 400 g |
Gövde rengi | Kırmızı |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi Çuval delik vida dişi |
Gösterge türü | LED |
Kumanda elemanları | Folyo klavye |
Ortam sıcaklığı işletim | -10 ... 55 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Güvenlik sınıfı | II |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270907 |
ECLASS 9.0 | 27270907 |
ETIM 5.0 | EC001817 |
ETIM 6.0 | EC001817 |