CR55M2/UB-1800-S6

Sabit barkod okuyucusu

Ürün numarası: 50127723

Icon Icon Icon Icon
Seri CR55
Kod türleri okunabilir 2/5 aralıklı
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN/UPC
EAN 8/13
EAN 128
GS1 veri çubuğu
UPC
Tarama hızı, tipik 330 scans/s
Okuma mesafesi 40 ... 250 mm
Işık kaynağı LED, Kırmızı
Dalga boyu 617 nm
Modül boyutu 0,1 ... 0,5 mm
Okuma tekniği Çizgi tarayıcısı
Işın yansıtma Prizma üzerinden
Işın demeti çıkışı önde
Besleme gerilimi UB 4,5 ... 5,5 V, DC
Akım tüketimi, maks. 120 mA
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
İşlev VERİ GEÇERLİ
Tür USB
İşlev Proses
Tür USB
İşlev Yazılım üzerinden konfigürasyon/parametrelendirme
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Veri arayüzü
Bağlantı türü USB konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu 1.800 mm
Konnektör tipi USB 2.0 Standart-A
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 31 mm x 18,3 mm x 45,5 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum baskı döküm
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA
Gövde rengi Kırmızı
gümüş
Montaj braketi türü Çuval delik vida dişi
Gösterge türü LED
LED sayısı 2 Adet
Konfigürasyon/parametrelendirme türü Yazılım
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 60 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) 5 ... 95 %
Ortam ışığı güvenliği, maks. 100.000 lx
Koruma sınıfı IP 54
Sertifikasyonlar cUR us
Gümrük taife numarası 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Konfigürasyon yazılımı - Sensor Studio - zip
Konfigürasyon yazılımı - LeAnalysisCollectionSetup - zip
USB sürücü - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Kullanım kılavuzu - Programming Guide - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf