CR55M2/R2-150-M12.8
Sabit barkod okuyucusu
Seri | CR55 |
Kod türleri okunabilir | 2/5 aralıklı Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC EAN 8/13 EAN 128 GS1 veri çubuğu UPC |
Tarama hızı, tipik | 330 scans/s |
Okuma mesafesi | 40 ... 250 mm |
Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
Dalga boyu | 617 nm |
Modül boyutu | 0,1 ... 0,5 mm |
Okuma tekniği | Çizgi tarayıcısı |
Işın yansıtma | Prizma üzerinden |
Işın demeti çıkışı | önde |
Besleme gerilimi UB | 4,5 ... 5,5 V, DC |
Akım tüketimi, maks. | 120 mA |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
İşlev | VERİ GEÇERLİ |
Tür | RS 232 |
İşlev | Proses |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ Veri arayüzü |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektörlü kablo |
Kablo uzunluğu | 150 mm |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Plastik |
Kutup sayısı | 8 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 31 mm x 18,3 mm x 45,5 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Alüminyum baskı döküm |
Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
Net ağırlık | 45 g |
Gövde rengi | Kırmızı gümüş |
Montaj braketi türü | Çuval delik vida dişi |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 2 Adet |
Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Yazılım |
Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -20 ... 60 °C |
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 5 ... 95 % |
Ortam ışığı güvenliği, maks. | 100.000 lx |
Koruma sınıfı | IP 54 |
Sertifikasyonlar | cUR us |
Gümrük taife numarası | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |