CR50-Starterkit
Adaptör seti
Seri | CR50 |
içeriği | USB belleği USB kablosu |
Kod türleri okunabilir | 2/5 aralıklı Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC EAN 8/13 EAN 128 GS1 veri çubuğu UPC |
Tarama hızı, tipik | 330 scans/s |
Okuma mesafesi | 40 ... 250 mm |
Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
Dalga boyu | 617 nm |
Modül boyutu | 0,1 ... 0,5 mm |
Okuma tekniği | Çizgi tarayıcısı |
Işın yansıtma | Prizma üzerinden |
Işın demeti çıkışı | önde |
Besleme gerilimi UB | 4,5 ... 5,5 V, DC |
Akım tüketimi, maks. | 120 mA |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
İşlev | VERİ GEÇERLİ |
Tür | USB, RS 232 |
İşlev | Proses |
İşlev | Proses |
Tür | USB |
İşlev | Yazılım üzerinden konfigürasyon/parametrelendirme |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Bakım arayüzü Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ Veri arayüzü |
Bağlantı türü | Terminal |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 22,5 mm x 14 mm x 33 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Malzeme lens kapağı | Plastik |
Net ağırlık | 10 g |
Montaj braketi türü | Çuval delik vida dişi |
Gösterge türü | Yaz |
Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Yazılım |
Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 40 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -20 ... 60 °C |
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 5 ... 95 % |
Ortam ışığı güvenliği, maks. | 100.000 lx |
Gümrük taife numarası | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440104 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27440108 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ECLASS 15.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 10.0 | EC002999 |