CR14-600S
Emniyet ışık perdesi alıcı
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
Seri | COMPACTplus |
Cihaz türü | Alıcı |
Kaskad | kabloya bağlı kaskad, Guest |
Uygulama | Parmak koruması |
Tip | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performans Düzeyi (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 7,3E-09 Saatte |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
Çözünürlük | 14 mm |
Koruma alanı yüksekliği | 600 mm |
Senkronizasyon | verici ile alıcı arasında optik |
Tepki verme süresi | 13 ms |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Kaskad Host |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektörlü kablo |
Kablo uzunluğu | 250 mm |
Malzeme kılıf | PUR |
Kablo rengi | siyah |
İletken enine kesiti | 5 mm² |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | PUR |
Kutup sayısı | 8 kutuplu |
Ölçü (G x Y x U) | 52 mm x 684 mm x 55 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Alüminyum |
Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
Malzeme uç kapaklar | Plastik |
Net ağırlık | 1.900 g |
Gövde rengi | sarı, RAL 1021 |
Montaj braketi türü | Somun montajı |
Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 55 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 70 °C |
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 15 ... 95 % |
Koruma sınıfı | IP 65 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
US patentleri | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |