CR100M2/R2
Sabit barkod okuyucusu
Seri | CR100 |
Çip | CCD |
İşlevler | I/O LED ekran Mod hizalama Okuma kapısı kontrolü Çok kez okuma / çoklu tarama Çıkış biçimi seçilebilir |
Kod türleri okunabilir | 2/5 aralıklı Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC EAN 128 EAN Addendum |
Tarama hızı, tipik | 700 scans/s |
Okuma kapısı başına barkodlar, maks. sayı | 63 Adet |
Okuma mesafesi | 20 ... 72 mm |
Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
Dalga boyu | 660 nm |
Modül boyutu | 0,15 ... 0,5 mm |
Okuma tekniği | Çizgi tarayıcısı |
Tarama hızı | 700 scans/s |
Işın yansıtma | Prizma üzerinden |
Işın demeti çıkışı | önde |
Besleme gerilimi UB | 4,9 ... 5,4 V, DC |
Akım tüketimi, maks. | 250 mA |
Dijital anahtarlama girişi sayısı | 1 Adet |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Anahtarlama akımı, maks. | 20 mA |
Tür | RS 232 |
İşlev | Proses |
Tür | RS 232 |
İşlev | Bakım |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ Veri arayüzü |
Bağlantı türü | Kablo |
Kablo uzunluğu | 2.000 mm |
İletken sayısı | 6 damarlı |
AWG | 28 |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 55 mm x 20 mm x 47 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Sac şekillendirilmiş |
Malzeme lens kapağı | Plastik |
Net ağırlık | 200 g |
Gövde rengi | Kırmızı gümüş |
Montaj braketi türü | Montaj braketi arka taraf Vida dişli yan montaj braketi |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 1 Adet |
Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 45 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 60 °C |
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 90 % |
Koruma sınıfı | IP 40 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | cUR us |
Standarda göre kontrol yöntemi EMV | EN 55022 EN 55024 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 |
Gümrük taife numarası | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |