CPT14-900/T2
Emniyet ışık perdesi verici
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Bu, birleşik bir üründür: çalışması için aynı seriden alıcı ile verici bulunması gerekir.
Lütfen iki cihazın yerine uygun alternatif ürünler kullanmaya dikkat edin.
Alternatif alıcı/verici kombinasyonunu aramak için lütfen alıcının adını veya ürün numarasını kullanın.
Seri | COMPACTplus |
Cihaz türü | Verici |
Uygulama | Parmak koruması |
Tip | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
PFHD | 2,26E-08 Saatte |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
Çözünürlük | 14 mm |
Koruma alanı yüksekliği | 900 mm |
Çalışma mesafesi | 0 ... 6 m |
Senkronizasyon | verici ile alıcı arasında optik |
Işık kaynağı | LED, kızılötesi |
Dalga boyu | 880 nm |
Orta güçte gönderi diyotu | 8,73 µW |
Gönderme sinyali şekli | modüle |
LED grubu | 1 |
Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması Aşırı sıcaklık koruması Endüksiyon koruması Geçici koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Akım tüketimi, maks. | 75 mA, harici yüksüz |
Artık dalgalanma | -5 ... 5 % |
Sigorta | maks. 4 A orta hız harici |
Dijital anahtarlama girişi sayısı | 1 Adet |
Tür | Dijital anahtarlama girişi |
Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 2,5 V |
Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 18,2 V |
Anahtarlama voltajı, tip. | 24 V |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama akımı, maks. | 3.000 mA |
Giriş direnci | 8.000 Ω |
İşlev | Harici test sinyali girişi |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Gerilim beslemesi |
Bağlantı türü | Hirschmann konnektörü (DIN 43651) |
Vida dişi büyüklüğü | M26 |
Tip | erkek |
Malzeme | Plastik |
Kutup sayısı | 12 kutuplu |
İzin verilen iletken kesiti, tip. | 1 mm² |
Bağlantı kablosu uzunluğu, maks. | 100 m |
İzin verilen kablo bağlantısı direnci, maks. | 1.000 Ω |
Ölçü (G x Y x U) | 52 mm x 1.034 mm x 55 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Alüminyum |
Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
Malzeme uç kapaklar | Plastik |
Net ağırlık | 2.700 g |
Gövde rengi | sarı, RAL 1021 |
Montaj braketi türü | Somun montajı |
Gösterge türü | 7 segmentli ekran |
Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Anahtar |
Kumanda elemanları | Sürgü anahtarı |
Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 70 °C |
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 15 ... 95 % |
Koruma sınıfı | IP 65 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c TÜV NRTL US c UL US |
US patentleri | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |