CPR300/4-m/P1
Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör alıcı
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
Seri | COMPACTplus |
Cihaz türü | Alıcı |
İşlev paketi | Susturma |
İşlevler | 2 transfer kanalı, seçilebilir Kontaktör izleme (EDM) Start/restart kilidi (RES) Susturmayı yeniden başlatma geçersiz kılma fonksiyonu zaman kontrollü 2 sensör susturması zaman kumandalı 4 sensör susturması Çıkış için ışıklı susturma göstergesi |
Lazer hizalama yardımı için yansıtma elemanı | Hayır |
Entegre ışıklı susturma göstergesi | Hayır |
Entegre durum göstergesi | Hayır |
Tip | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performans Düzeyi (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2,67E-08 Saatte |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
Kategori | 4, EN ISO 13849 |
Işın sayısı | 4 Adet |
Işın uzaklığı | 300 mm |
Senkronizasyon | verici ile alıcı arasında optik |
Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması Aşırı sıcaklık koruması Endüksiyon koruması Geçici koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Akım tüketimi, maks. | 170 mA, harici yüksüz |
Sigorta | maks. 4 A orta hız harici |
Dijital anahtarlama girişi sayısı | 5 Adet |
Tür | Dijital anahtarlama girişi |
Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 18,2 V |
Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 2,5 V |
Anahtarlama voltajı, tip. | 24 V |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama akımı, maks. | 20 mA |
Giriş direnci | 1.200 Ω |
Tahsis | Bağlantı 2, pin 3 |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 18,2 V |
Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 2,5 V |
Anahtarlama voltajı, tip. | 24 V |
Voltaj türü | DC |
Tepki verme süresi | 39 ms |
Tekrar açılma süresi | 100 ms |
Tür | PROFIBUS DP, ProfiSafe |
İşlev | Proses |
Sınıflandırma | V2 |
Çevrimsel güvenli veriler | 4 B |
Çevrimsel olmayan veriler | Hata verileri Koruma alanı tek ışın verileri Uyarılar |
Bağlantı sayısı | 4 Adet |
İşlev | Gerilim beslemesi |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Kablo uzunluğu | 600 mm |
Malzeme kılıf | PUR |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Malzeme | Plastik |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
İşlev | Yerel arayüz |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Malzeme | Plastik |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
İşlev | PROFIBUS IN |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Kablo uzunluğu | 350 mm |
Malzeme kılıf | PUR |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Malzeme | Plastik |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
İşlev | PROFIBUS ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Malzeme | Plastik |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Bağlantı kablosu uzunluğu, maks. | 100 m |
İzin verilen kablo bağlantısı direnci, maks. | 10 Ω |
Ölçü (G x Y x U) | 52 mm x 1.184 mm x 55 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Alüminyum |
Malzeme uç kapaklar | Plastik |
Net ağırlık | 3.100 g |
Gövde rengi | sarı, RAL 1021 |
Montaj braketi türü | Somun montajı |
Gösterge türü | 7 segmentli ekran LED |
LED sayısı | 6 Adet |
Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Anahtar Yazılım |
Kumanda elemanları | Bakım arayüzü üzerinden Sürgü anahtarı |
Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 70 °C |
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 15 ... 95 % |
Koruma sınıfı | IP 65 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | PROFIBUS c TÜV NRTL US c UL US |
US patentleri | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |