CPR30-750-i/T2
Emniyet ışık perdesi alıcı
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
Seri | COMPACTplus |
Cihaz türü | Alıcı |
Uygulama | Eldiven |
İşlev paketi | Başlatma |
İşlevler | 1 çevrimli kontrol 2 çevrimli kontrol Azaltılmış çözünürlük Konum ve yükseklik ölçümü için ışın sinyalleri Sabit ve yüzen körleme |
Tip | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performans Düzeyi (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2,26E-08 Saatte |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
Kategori | 4, EN ISO 13849 |
Çözünürlük | 30 mm |
Koruma alanı yüksekliği | 750 mm |
Senkronizasyon | verici ile alıcı arasında optik |
Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması Aşırı sıcaklık koruması Endüksiyon koruması Geçici koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Akım tüketimi, maks. | 1.500 mA, harici yüksüz |
Artık dalgalanma | -5 ... 5 % |
Sigorta | maks. 4 A orta hız harici |
Dijital anahtarlama girişi sayısı | 10 Adet |
Tür | Dijital anahtarlama girişi |
Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 18,2 V |
Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 2,5 V |
Anahtarlama voltajı, tip. | 24 V |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama akımı, maks. | 20 mA |
Giriş direnci | 1.200 Ω |
İşlev | Programlanabilir |
İşlev | Programlanabilir |
İşlev | Programlanabilir |
İşlev | Programlanabilir |
İşlev | Programlanabilir |
İşlev | Programlanabilir |
İşlev | Programlanabilir |
İşlev | Programlanabilir |
İşlev | Programlanabilir |
İşlev | Programlanabilir |
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) | 2 Adet |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 5 Adet |
Tür | Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD |
Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 18,2 V |
Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 2,5 V |
Anahtarlama voltajı, tip. | 23 V |
Voltaj türü | DC |
Akım gerilimi, maks. | 650 mA |
Yük endüktivitesi | 2.200.000 µH |
Yük kapasitesi | 3,3 µF |
Artık akım, maks. | 0,2 mA |
Artık akım, tip. | 0,002 mA |
Voltaj düşmesi | 1 V |
Anahtarlama prensibi | +24 V anahtarlama |
Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
Anahtarlama prensibi | +24 V anahtarlama |
Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 18,2 V |
Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 2,5 V |
Anahtarlama voltajı, tip. | 24 V |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama akımı, maks. | 60 mA |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama prensibi | +24 V anahtarlama |
İşlev | Sinyal çıkışı programlanabilir |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama prensibi | +24 V anahtarlama |
İşlev | Sinyal çıkışı programlanabilir |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama prensibi | +24 V anahtarlama |
İşlev | Sinyal çıkışı programlanabilir |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama prensibi | +24 V anahtarlama |
İşlev | Sinyal çıkışı programlanabilir |
Anahtarlama elemanı | Transistör, NPN |
Anahtarlama prensibi | 0 V anahtarlama |
İşlev | Sinyal çıkışı programlanabilir |
Tepki verme süresi | 10 ms |
Tekrar açılma süresi | 100 ms |
Bağlantı sayısı | 2 Adet |
İşlev | Makine arayüzü |
Bağlantı türü | Hirschmann konnektörü (DIN 43651) |
Vida dişi büyüklüğü | M26 |
Tip | erkek |
Malzeme | Plastik |
Kutup sayısı | 12 kutuplu |
İşlev | Yerel arayüz |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Malzeme | Plastik |
Kutup sayısı | 8 kutuplu |
İzin verilen iletken kesiti, tip. | 0,5 mm² |
Bağlantı kablosu uzunluğu, maks. | 100 m |
İzin verilen kablo bağlantısı direnci, maks. | 1.000 Ω |
Ölçü (G x Y x U) | 52 mm x 884 mm x 55 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Alüminyum |
Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
Malzeme uç kapaklar | Plastik |
Net ağırlık | 2.300 g |
Gövde rengi | sarı, RAL 1021 |
Montaj braketi türü | Somun montajı |
Gösterge türü | 7 segmentli ekran LED |
LED sayısı | 4 Adet |
Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Anahtar Yazılım |
Kumanda elemanları | Sürgü anahtarı |
Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 70 °C |
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 15 ... 95 % |
Koruma sınıfı | IP 65 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c TÜV NRTL US c UL US |
US patentleri | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |