CPR14-1050-i/P1
Emniyet ışık perdesi alıcı
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
Seri | COMPACTplus |
Cihaz türü | Alıcı |
Uygulama | Parmak koruması |
İşlev paketi | Başlatma |
İşlevler | 1 çevrimli kontrol 2 çevrimli kontrol Azaltılmış çözünürlük Konum ve yükseklik ölçümü için ışın sinyalleri Sabit ve yüzen körleme |
Tip | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performans Düzeyi (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2,67E-08 Saatte |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
Kategori | 4, EN ISO 13849 |
Çözünürlük | 14 mm |
Koruma alanı yüksekliği | 1.050 mm |
Senkronizasyon | verici ile alıcı arasında optik |
Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması Aşırı sıcaklık koruması Endüksiyon koruması Geçici koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Akım tüketimi, maks. | 1.500 mA, harici yüksüz |
Artık dalgalanma | -5 ... 5 % |
Sigorta | maks. 4 A orta hız harici |
Dijital anahtarlama girişi sayısı | 5 Adet |
Tür | Dijital anahtarlama girişi |
Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 18,2 V |
Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 2,5 V |
Anahtarlama voltajı, tip. | 24 V |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama akımı, maks. | 20 mA |
Giriş direnci | 1.200 Ω |
İşlev | Programlanabilir |
İşlev | Programlanabilir |
İşlev | Programlanabilir |
İşlev | Programlanabilir |
İşlev | Programlanabilir |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 18,2 V |
Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 2,5 V |
Anahtarlama voltajı, tip. | 24 V |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama akımı, maks. | 60 mA |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama prensibi | +24 V anahtarlama |
İşlev | Sinyal çıkışı programlanabilir |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama prensibi | +24 V anahtarlama |
İşlev | Sinyal çıkışı programlanabilir |
Tepki verme süresi | 45 ms |
Tekrar açılma süresi | 100 ms |
Tür | PROFIBUS DP, ProfiSafe |
İşlev | güvenli denetim |
Sınıflandırma | V2 |
Çevrimsel güvenli veriler | 4 B |
Çevrimsel olmayan veriler | Hata verileri Koruma alanı tek ışın verileri Uyarılar |
Bağlantı sayısı | 4 Adet |
İşlev | Gerilim beslemesi |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Kablo uzunluğu | 600 mm |
Malzeme kılıf | PUR |
Kablo rengi | siyah |
İletken enine kesiti | 5 mm² |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Plastik |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
İşlev | Yerel arayüz |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Malzeme | Plastik |
Kutup sayısı | 8 kutuplu |
İşlev | PROFIBUS IN |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Kablo uzunluğu | 400 mm |
Malzeme kılıf | PUR |
Kablo rengi | mor |
İletken enine kesiti | 8 mm² |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Plastik |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
İşlev | PROFIBUS ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
İletken enine kesiti | 8 mm² |
Kablo rengi | mor |
Kablo uzunluğu | 250 mm |
Malzeme kılıf | PUR |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Malzeme | Plastik |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Bağlantı kablosu uzunluğu, maks. | 100 m |
İzin verilen kablo bağlantısı direnci, maks. | 10 Ω |
Ölçü (G x Y x U) | 52 mm x 1.184 mm x 55 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Alüminyum |
Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
Malzeme uç kapaklar | Plastik |
Net ağırlık | 3.100 g |
Gövde rengi | sarı, RAL 1021 |
Montaj braketi türü | Somun montajı |
Gösterge türü | 7 segmentli ekran LED |
LED sayısı | 6 Adet |
Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Anahtar Yazılım |
Kumanda elemanları | Sürgü anahtarı |
Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 70 °C |
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 15 ... 95 % |
Koruma sınıfı | IP 65 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | PROFIBUS c TÜV NRTL US c UL US |
US patentleri | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |