CMS708i-ENC1-0720-0800

Kontur ölçüm sistemi

Ürün numarası: 50143586

Icon
Seri CMS 7xxi
içeriği 1 döner enkoder
1 güvenlik cihazı CMS700
Sipariş hatırlatması Diğer türler talep üzerine
İşlevler ≥ 5 mm asgari nesne yüksekliği için
İşletme bölgesi 0,1 ... 4,5 m
İşletme bölgesi, şeffaf maddeler 0,1 ... 1,75 m
Ölçüm alanının uzunluğu 1 720 mm
Ölçüm alanının uzunluğu 2 800 mm
Işın uzaklığı 5 mm
Çıkış akımı kanal başına sürekli akım, maks. 100 mA
Besleme gerilimi UB 100 ... 263 V, AC
Dijital anahtarlama girişi sayısı 4 Adet
Tür Dijital anahtarlama girişi
Voltaj türü DC
Anahtarlama voltajı 24 V, VIN
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 4 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Voltaj türü AC
Anahtarlama voltajı 24 V, VIN
Tür EtherNet TCP/IP
İşlev Parametrelendirme / süreç verileri
Bağlantı sayısı 11 Adet
İşlev Topraklama
Bağlantı türü Vidalama
Malzeme Metal
İşlev Gerilim beslemesi
Bağlantı türü Elektrik fişi
Malzeme Metal
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama D kodlu
İşlev Bağlantı yükseklik ışık perdesi
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 8 kutuplu
Kodlama A kodlu
İşlev Bağlantı döner enkoder (uzunluk ışık perdesiyle bağlantılı olarak değil)
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 8 kutuplu
Kodlama A kodlu
İşlev Harici Ethernet TCP/IP bağlantısı
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
İşlev Bağlantı Profinet GİRİŞ (İsteğe bağlı)
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 12.750 g
Uyarı Münferit set ürünlerinin ölçüleri için ölçüm çizimlerine bakın
Gösterge türü LED
Konfigürasyon/parametrelendirme türü webConfig üzerinden gerçekleştirilir
Kumanda elemanları Döner anahtar
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 45 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 70 °C
Gümrük taife numarası 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
3D-CAD modeli - Switch cabinet - zip
EPLAN Makro - edz
Kullanım kılavuzu - pdf
Kullanım kılavuzu - Technical Questionnaire - pdf
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf