CMS708i-ENC1-0480-0560.R
Kontur ölçüm sistemi
Seri | CMS 7xxi |
içeriği | 1 döner enkoder 1 güvenlik cihazı CMS700 |
Sipariş hatırlatması | Diğer türler talep üzerine |
İşlevler | ≥ 5 mm asgari nesne yüksekliği için |
İşletme bölgesi | 0,1 ... 4,5 m |
İşletme bölgesi, şeffaf maddeler | 0,1 ... 1,75 m |
Ölçüm alanının uzunluğu 1 | 480 mm |
Ölçüm alanının uzunluğu 2 | 560 mm |
Işın uzaklığı | 5 mm |
Çıkış akımı kanal başına sürekli akım, maks. | 100 mA |
Besleme gerilimi UB | 100 ... 263 V, AC |
Dijital anahtarlama girişi sayısı | 4 Adet |
Tür | Dijital anahtarlama girişi |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama voltajı | 24 V, VIN |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 4 Adet |
Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
Voltaj türü | AC |
Anahtarlama voltajı | 24 V, VIN |
Tür | EtherNet TCP/IP |
İşlev | Parametrelendirme / süreç verileri |
Bağlantı sayısı | 11 Adet |
İşlev | Topraklama |
Bağlantı türü | Vidalama |
Malzeme | Metal |
İşlev | Gerilim beslemesi |
Bağlantı türü | Elektrik fişi |
Malzeme | Metal |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Kodlama | D kodlu |
İşlev | Bağlantı yükseklik ışık perdesi |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 8 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
İşlev | Bağlantı döner enkoder (uzunluk ışık perdesiyle bağlantılı olarak değil) |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 8 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
İşlev | Harici Ethernet TCP/IP bağlantısı |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
İşlev | Bağlantı Profinet GİRİŞ (İsteğe bağlı) |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Alüminyum |
Malzeme lens kapağı | Plastik |
Net ağırlık | 17.000 g |
Uyarı | Münferit set ürünlerinin ölçüleri için ölçüm çizimlerine bakın |
Gösterge türü | LED |
Konfigürasyon/parametrelendirme türü | webConfig üzerinden gerçekleştirilir |
Kumanda elemanları | Döner anahtar |
Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 45 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -20 ... 70 °C |
Gümrük taife numarası | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |