CML730i-R05-1040.R/PB-M12
Işık perdesi alıcı
Seri | 730 |
Çalışma prensibi | Tek yön çalışma prensibi |
Cihaz türü | Alıcı |
içeriği | BT-2R1 kullanımı için aksesuar |
Uygulama | Nesne ölçümü Şeffaf nesnelerin tespiti |
Özel versiyon | Paralel ışın taraması Çapraz ışık taraması Çapraz ışın taraması |
İşletme bölgesi | 0,1 ... 4,5 m |
İşletme bölgesi, şeffaf maddeler | 0,1 ... 1,75 m |
Ölçüm alanının uzunluğu | 1.040 mm |
Işın sayısı | 208 Adet |
Işın uzaklığı | 5 mm |
Minimum nesne çapı | 10 mm |
Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
Giriş/çıkış sayısı seçilebilir | 2 Adet |
Tür | Girişler/çıkışlar seçilebilir |
Döngü süresi | 2,23 ms |
Işın başına tepki verme süresi | 10 µs |
Tür | PROFIBUS DP |
İşlev | Proses |
Tür | IO-Link |
Bağlantı sayısı | 2 Adet |
Konnektör çıkışı | arka tarafta |
İşlev | Gerilim beslemesi Konfigürasyon arayüzü Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ Vericiye bağlantı |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 8 kutuplu |
İşlev | BUS IN BUS ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Ölçü (G x Y x U) | 29 mm x 35,4 mm x 1.063 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Alüminyum |
Malzeme lens kapağı | Plastik |
Net ağırlık | 1.300 g |
Gösterge türü | LED OLED ekranı |
Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Tanıtma Yazılım |
Kumanda elemanları | Folyo klavye |
Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 60 °C |
Koruma sınıfı | IP 65 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |