CML720i-T10-780.A-M12-EX
Işık perdesi verici
Seri | 720 |
Çalışma prensibi | Tek yön çalışma prensibi |
Cihaz türü | Verici |
içeriği | 2 adet somun taşı BT-NC |
Uygulama | Nesne ölçümü |
Özel versiyon | Ex korunmuş Paralel ışın taraması Çapraz ışık taraması Çapraz ışın taraması |
İşletme bölgesi | 0,3 ... 7 m |
Ölçüm alanının uzunluğu | 780 mm |
Işın sayısı | 780 Adet |
Işın uzaklığı | 10 mm |
Işık kaynağı | LED, kızılötesi |
Minimum nesne çapı | 20 mm |
Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
Döngü süresi | 2,8 ms |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
Konnektör çıkışı | eksenel |
İşlev | Alıcıya bağlantı Gerilim beslemesi Senk. girişi |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Ölçü (G x Y x U) | 30,7 mm x 40,3 mm x 813 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Alüminyum |
Malzeme lens kapağı | Plastik |
Gösterge türü | LED |
Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 60 °C |
Ex-Zone | 2 22 |
Ex cihaz grubu | II |
Koruma sınıfı | IP 65 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |