CB-M12-SC24
Distribütör kablosu
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
Bunlar için uygundur: | Emniyet ışık perdeleri COMPACTplus-m Çok ışınlı emniyet bariyerleri COMPACTplus-m Çok ışınlı emniyet bariyerleri COMPACTplus-ml |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Versiyon | eksenel |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Versiyon | eksenel |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Versiyon | eksenel |
İletken sayısı | 4 Adet |
Korumalı | Hayır |
Kablo versiyonu | Distribütör kablosu |
Kablo uzunluğu | 5.000 mm |
Zincir 1 kablo uzunluğu | 2.000 mm |
Zincir 2 kablo uzunluğu | 5.000 mm |
Sertifikasyonlar | UL |
Gümrük taife numarası | 85444290 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |