CB-M12-5000S-5WF

Bağlantı kablosu

Ürün numarası: 429072

Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
KD S-M12-5W-P1-050
Bağlantı kablosu
Ürün numarası: 50133863
  • Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
  • Versiyon: dişi
  • Kutup sayısı: 5 Adet
  • Kablo uzunluğu: 5.000 mm
Ürün numarası: 50133863
Bunlar için uygundur: Emniyet ışık perdeleri COMPACTplus
Emniyet ışık perdeleri SOLID-4, -2
Çok ışınlı emniyet bariyerleri COMPACTplus
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Bağlantı türü açık uç
İletken sayısı 4 Adet
Korumalı Evet
Kablo versiyonu Bağlantı kablosu (tek tarafı açık)
Kablo çapı (dış) 6 mm
Kablo uzunluğu 5.000 mm
Malzeme kılıf PUR
Net ağırlık 210 g
Gümrük taife numarası 85444290
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855