CB-ASM-DK1

Bağlantı kablosu

Ürün numarası: 50104079

Icon
Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.


Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim

Uygulama Kimyasallara karşı dayanım
Çalışma voltajı 30 V AC/DC
Bağlantı türü RJ45
Yuvarlak konnektör, LED Hayır
Bağlantı türü RJ45
Korumalı Hayır
Kablo versiyonu Bağlantı kablosu
Kablo uzunluğu 300 mm
Malzeme kılıf PVC
Çekme zinciri uygunluğu Hayır
Gümrük taife numarası 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855