BTU800M
Montaj sistemi
Bunlar için uygundur: | RSL 400 emniyet lazer alan tarayıcı |
Ölçü (G x Y x U) | 54,5 mm x 90 mm x 192 mm |
Net ağırlık | 540 g |
Gövde rengi | siyah |
Montaj ünitesinin uygulanması | Montaj sistemi, 2 eksenle ayarlanabilir |
Montaj braketinin türü, tesis tarafı | Geçiş montaj braketi |
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı | vidalanabilir |
Dönüş aralığı | -10 ... 10 ° |
Montaj ünitesinin malzemesi | Metal |
Gümrük taife numarası | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |