BTU D12M.5-150
Montaj sistemi
Ürün grubu için uygun | Yuvarlak çubuk montaj braketleri |
Bunlar için uygundur: | BTU D12M-D12-A090 BTU D12M-D12-B090 |
Yapı şekli | Silindirik |
Ölçü (Ø x U) | 12 mm x 150 mm |
Paslanmaz çelik montaj ünitesinin standart adı | V2A |
Net ağırlık | 132 g |
Gövde rengi | gümüş |
Montaj ünitesinin uygulanması | Yuvarlak çubuk 12 mm |
Montaj braketinin türü, tesis tarafı | kelepçelenebilir |
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı | kelepçelenebilir |
Montaj ünitesi türü | sabit |
Montaj ünitesinin malzemesi | Paslanmaz çelik |
Gümrük taife numarası | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |