BTU D12M-VKT-90

Yuvarlak çubuk montaj braketi

Ürün numarası: 50132567

Ürün grubu için uygun Dikdörtgen çubuklar
Yuvarlak çubuk montaj braketleri
Bunlar için uygundur: Dört kenarlı çubuk 10 mm
Yuvarlak çubuk 12 mm
Metal montaj ünitesinin standart adı Alüminyum baskı döküm
Montaj ünitesinin uygulanması Montaj sistemi
Montaj braketinin türü, tesis tarafı Delikler 2 x çap 5,5 mm
Geçiş montaj braketi
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı Dört kenarlı çubuk 10 mm
yuvarlak çubuk 12 mm için
Montaj ünitesi türü 360° döner
kelepçelenebilir
sabit
Montaj ünitesinin malzemesi Metal
Gümrük taife numarası 76090000
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD modeli - zip