BTU 934M-VKT+L-90
Reflektör
Ürün grubu için uygun | Anahtarlama sensörleri, kübik |
Bunlar için uygundur: | Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörler PRK |
Üzerine önceden monte edilmiş | Reflektör TKA 30x46 |
Yansıtma yüzeyi yüksekliği | 30 mm |
Yansıtma yüzeyi genişliği | 46 mm |
Malzeme reflektör | Plastik |
Metal montaj ünitesinin standart adı | Alüminyum Çelik, galvanize |
Montaj ünitesinin uygulanması | Montaj sistemi |
Montaj braketinin türü, tesis tarafı | 9 - 12 mm yuvarlak çubuklar için Dört kenarlı çubuk 10 mm Sac montaj braketi 3 - 4 mm |
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı | Önceden takılı reflektör |
Montaj ünitesi türü | 360° döner kelepçelenebilir çevrilebilir |
Montaj ünitesinin malzemesi | Metal |
Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 70 °C |
Gümrük taife numarası | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |